Publique sus productos
MODERNA R Vanity unit 435 mm, right hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, right hinged door

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, bisagra a la derecha, 1 balda de cristal, lavabo pequeño a juego 815543
Especificaciones técnicas
  • Referencia425152
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)565
  • Ancho (mm)435
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings