Publique sus productos
LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo con bisagra de puerta a la derecha, estantes a la izquierda para lavabo asym derecho 815954, con sifón ahorra espacio, Cuerpo/Frente: tablero de MDF con lámina de PVC Tirador integrado en el frente 1 puerta, 1 estante (regulable), 1 estante a la izquierda, lateral abierto
Especificaciones técnicas
  • Referencia483002
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)605
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)275
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)16.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles