Publique sus productos
LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo de 550 mm, para 810962, cuerpo/frente: tablero de MDF con lámina de PVC, tirador integrado en el frente
Especificaciones técnicas
  • Referencia483351
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)392
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles