Publique sus productos
LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 2 drawers and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 2 cajones y cajón interior, incl. cajón organizador, lavabo a juego 814966
Especificaciones técnicas
  • Referencia483564
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)395
  • Ancho (mm)1160
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings