Publique sus productos
VAL Washbasin 650 mm
VAL Washbasin 650 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 650 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensiones 650 x 420 mm 1 orificio para grifería central Característica especial: canal de rebosadero acristalado Otras opciones/accesorios: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, 1 orificio para grifería sin rebosadero, sin orificios para grifería y rebosadero, 3 orificios para grifería distancia 8 pulgadas, 3 orificios para grifería sin rebosadero, bañeras, muebles
    Especificaciones técnicas
    • Referencia810284
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos