Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera, estante a la derecha, con desagüe oculto especial KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensiones 900 x 460 mm 1 orificio para grifería central, sin rebosadero, válvula sin rebosadero siempre abierta Característica especial: con desagüe oculto especial, válvula premontada Otras opciones / accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin grifería y rebosadero, 3 grifería sin rebosadero, 1 grifería central con rebosadero oculto, 3 grifería con rebosadero oculto, toallero, bañeras, platos de ducha, muebles, accesorios
    Especificaciones técnicas
    • Referencia810338
    • Familia de productoKartell • LAUFEN
    • Grupo de productosBASINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos