Publique sus productos
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Traducido por Google,
Lavabo de encastre, suelo, LAUFEN BIJOU, cerámica sanitaria, medidas 520 x 455 mm, medidas interiores del lavabo 480 x 400 mm, simétrico, 1 orificio para grifería en el centro, rebosadero delante, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Encimera Refinamiento LCC (solo blanco), superficie exterior esmaltada, con o sin rebosadero, n° de pedido. 81123.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia811230
  • Familia de productoBIJOU
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)215
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)455
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)9.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos