Publique sus productos
LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin 600 mm

Traducido por Google,
Lavabo de empotrar pulido LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, medidas 645 x 450 mm, medidas interiores del lavabo 600 x 400 mm, angular, sin orificio para grifería, rebosadero delante, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios : Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), acristalado, superficie exterior, bañeras, muebles N.º de pedido. 81196.9
Especificaciones técnicas
  • Referencia811969
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815