Publique sus productos
SONAR Double washbasin bowl 1000 mm
LAUFEN

SONAR Double washbasin bowl 1000 mm

Traducido por Google,
Lavabo de doble seno, incl. cubierta de residuos de cerámica
Especificaciones técnicas
  • Referencia812348
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)16.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures