Publique sus productos
LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 14688, medidas 520 x 390 mm, ovalado, sin orificio para grifería, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificios para grifería, y rebosadero, sin grifería orificios, rebosadero y desagüe abierto, bañeras, muebles Núm. ped. 81296.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia812964
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario