Publique sus productos
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Traducido por Google,
Lavabo de encastre suelo LAUFEN SAVOY, cerámica sanitaria, medidas 545 x 420 mm, medidas interiores del lavabo 500 x 350 mm, ovalado, sin orificio para grifería, rebosadero oculto, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones: Acondicionamiento de la superficie LCC (solo blanco), superficie exterior esmaltada, N° de pedido. 81319.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia813192
  • Familia de productoSAVOY
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)205
  • Ancho (mm)545
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)8.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos