Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera pequeño KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik asimétrico, banco de grifería a la derecha, con desagüe oculto especial EN 31, dimensiones 460 x 280 mm 1 orificio para grifería central, sin rebosadero, válvula sin rebosadero siempre abierta Particularidad: con desagüe oculto especial, válvula pre- montado Más opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin grifería y rebosadero, 1 grifería central con rebosadero oculto, bañeras, platos de ducha, muebles, accesorios
Especificaciones técnicas
  • Referencia815334
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCerámica de Zafiro
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)9.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos