Publique sus productos
LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo pequeño LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, medidas 360 x 250 mm, angular, 1 orificio para grifería a la derecha, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), sin orificio para grifería, mueble , N º de pedido. 81695.5
Especificaciones técnicas
  • Referencia816955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)165
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)7.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario