Publique sus productos
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 600 mm

Traducido por Google,
Lavabo compacto bajo encimera rectificado LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, dimensiones 600 x 380 mm, angular, 1 orificio para grifería en el centro, Característica especial: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones/accesorios: Acabado de superficie LCC (solo blanco), 3 orificios para grifería, sin orificios para grifería, sin orificios para grifería/rebosadero y abierto, desagüe, 1 orificio para grifería/sin rebosadero y desagüe abierto, bañeras, muebles Nº ped. 81795.9
Especificaciones técnicas
  • Referencia817959
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos