Publique sus productos
LAUFEN PRO Built-in washbasin 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin 420 mm

Traducido por Google,
Lavabo de encastre sin esmerilar LAUFEN PRO, cerámica sanitaria, EN 31, medidas 465 x 470 mm, medidas interiores del lavabo 420 x 420 mm, redondo, sin orificio para grifería, rebosadero delante, Particularidad: canal de rebosadero acristalado, Otras opciones / accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), acristalado, superficie exterior, bañeras, muebles Nº de pedido. 81896.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia818961
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815