Publique sus productos
LAUFEN PRO Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Tazón para inodoro para colgar en la pared, sin reborde, lavado, aprobado por cUPC
Especificaciones técnicas
  • Referencia820968
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía