Publique sus productos
ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module

Traducido por Google,
Urinario sifónico, entrada de agua interna, con borde de descarga, con control electrónico, alimentación de red (230V) incl. Módulo Bluetooth
Especificaciones técnicas
  • Referencia841152
  • Familia de productoANTERO
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals