Publique sus productos
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
Urinario sifónico LAUFEN CAPRINO PLUS, cerámica sanitaria, EN 13407, dimensiones 320 x 350 x 645 mm, 1 l de descarga, entrada de agua externa, salida horizontal o vertical, caudal de descarga mínimo 0,3 l/s, Particularidad: Aspiración y rendimiento probado, Más opciones / accesorios: Refinamiento de superficie LCC (solo blanco), con mosca, conexión de entrada horizontal, sifón de 1 litro con salida horizontal DN 50, (estándar Europa, excepto CH y UK) y salida DN 40 (estándar CH) , sifón de 2 litros con salida horizontal DN 40 (estándar UK), sifón de 1 litro, con salida horizontal y vertical DN 50 SH 50 (estándar Europa, excepto CH y UK) y salida DN 40 SH 50 (estándar CH), Pedir no. 84206.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia842062
  • Familia de productoCAPRINO
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)340
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)17.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios