Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN
Archivados

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 600 mm

Combipack 600 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Especificaciones técnicas
  • Referencia860333
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosCompounds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)725
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)48.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings