Publique sus productos
LAUFEN PRO Seat and cover
LAUFEN

LAUFEN PRO Seat and cover

Traducido por Google,
Asiento y tapa de WC Universal LAUFEN PRO, Duroplast, extraíble, inodoro de pie a juego, n.º de art. 82195.6, 82195.7, 82195.8, 82195.9, 82295.1, 82495.5, 82495.6, 82495.7, 82495.8, 82495.9, 82595.5, 82595.6, 82595.7 y WC suspendido, n° de pedido 82095.0, 82095.1, 82095.2, 82095.3, 82095.4, 82095.5 Nº de pedido 89395.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia893952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosSEATS & COVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)54
  • Ancho (mm)374
  • Profundidad (mm)443
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815