Publique sus productos
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Traducido por Google,
    Plato de ducha con desagüe lineal en el lado corto.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH212182
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosPRO S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalMármol fundido
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers