Publique sus productos
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traducido por Google,
    Lavabo de pie, con conexión a pared, de acero Vitreon, con bancada para grifería, con un orificio para grifería, centrado, sin rebosadero, incluye set de fijación, válvula de desagüe.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH511CO4-1111
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks