Publique sus productos
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

Traducido por Google,
Lavabo de acero Vitreon, sin bancada, sin orificio para grifería, sin rebosadero, incluye set de fijación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH512CL2-112A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia
Estados Federados de Micronesia
Fiyi
Guam
Isla Norfolk
Islas Cook
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Kiribati
Nauru
Niue
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Palaos
Papúa Nueva Guinea
Samoa
Samoa Americana
Timor Oriental
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis eta Futuna