Publique sus productos
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal

Traducido por Google,
Inodoro de pie 'rimless', monobloque, fondo profundo, sin borde de descarga, salida horizontal
Especificaciones
  • Compatible with: H828082|H828082|H891082|H891083
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH825086
  • Familia de productoLUA
  • Grupo de productosFloorstanding WCs "combipack"
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros