Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/983dd314-9ae2-4af4-9d39-a1c9357611a3
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
No disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Traducido por Google,
Ver original
Monomando de lavabo, Eco+, saliente 225 mm, caño giratorio, desagüe basculante, altura restante mín. 73mm
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
HF905434100000
Familia de producto
Twinplus
Grupo de productos
Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-03-01
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905434100000
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Peso Neto (kg)
2.05
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Liechtenstein
Suiza
Productos similares
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Descargar
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Descargar
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Descargar
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
Descargar