Publique sus productos
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
    LAUFEN

    KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie Silent flush, 'rimless', monomando, de gran profundidad, sin borde de descarga, salida horizontal/vertical 70-305
    Especificaciones
    • Compatible with:H829331|H829332|H829333|H829335|H891332|H891333|H891331|H891330
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH825331
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosKARTELL• LAUFEN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets