Publique sus productos
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
Arcus 240, 241 Swivel Task Chair
    LD Seating

    Arcus 240, 241 Swivel Task Chair

    Traducido por Google,

    Disfrute de la comodidad de esta silla giratoria de altura ajustable con asiento acolchado y respaldo de malla transpirable. Perfecta para cualquier espacio de trabajo.

    La silla de oficina Arcus destaca por su diseño inusual, que evoca elegantes formas femeninas, y por su comodidad. Su característica principal es su arco distintivo que se integra armoniosamente con la estructura de malla de diseño funcional. Este arco confiere al respaldo un carácter único y funciona también como un práctico asa. Visto de perfil, el respaldo forma una clásica y armoniosa forma de S, con una acentuada curvatura lumbar y un ligero soporte para los hombros.

    Especificaciones
    • Features:

      • swivel task chair
      • height adjustable
      • upholstered seat, mesh backrest
      • back upholstered in THEO NETS, OMEGA, or RHYTHM mesh
      • nylon backrest frame and seat cover
      • 5-star nylon base
      • seat slide
      • castors for carpets, Ø 60 mm
      • basic version without armrests
      • Warranty for 5 years

      All options related to the chair’s structure, painted parts, upholstery fabrics, or mechanical features are clearly displayed in the online configurator.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarcus-240
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina