Publique sus productos
LED line® EASY-FIX square downlight
LED line

LED line® EASY-FIX square downlight

Traducido por Google,

Los clips de montaje se pueden mover a lo largo del soporte de montaje, lo que permite que el producto encaje en la mayoría de los orificios de montaje existentes. El fabricante emite una garantía de 3 años para este producto. Posibles métodos de instalación: empotrada y superficie. El método de instalación se puede ajustar a las necesidades individuales. El sistema FLICKER FREE™ garantiza la ausencia de efectos nocivos de parpadeo y garantiza la seguridad de la vista de los usuarios. La tecnología libre de amarillo significa que la carcasa de este producto está hecha de material de alta calidad que es resistente a la degeneración amarillenta causada por la radiación UV, gracias a lo cual el producto mantiene su apariencia estética durante muchos años. Se encuentran disponibles archivos fotométricos confiables basados en pruebas fotométricas realizadas en el Centro de Investigación y Medición de la Luz LED line®.

Especificaciones
  • This product’s is available with different wattage and CCT:

    6W 2700K 450lm / 4000K 470lm

    12W 2700K 850lm / 4000K 890lm

    18W 2700K 1300lm / 4000K 1450lm

    24W 2700K 2150lm / 4000K 2300lm

    This item is equipped with SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 90 lm/W. The LED's beam angle is 120°.The supply voltage range suitable for this item is 220-260 AC. The ingress protection rating for this item is IP20. The diffuser is made of: PMMA. The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 30000. The power factor is PF> 0,5. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A++. The IEC protection class is: II. Ambient temperature suitable for operation -5/+40 °C. For indoor use.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEASY-FIX_SQUARE
  • Familia de productoEASY-FIX
  • Grupo de productosLighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight