Publique sus productos
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
    LED line

    LED line® LINKER linear tri-proof

    Traducido por Google,

    El producto utiliza materiales y soluciones estructurales que aumentan su resistencia al impacto. El producto se caracteriza por una alta resistencia al daño mecánico y al vandalismo. Este producto se caracteriza por un alto grado de protección IP, lo que lo hace adecuado para una gama más amplia de aplicaciones de iluminación y ofrece una alta seguridad de uso. Nuestras luminarias TRI-PROOF son aptas tanto para instalación adosada como suspendida. Esta es una de las características más significativas de nuestras luminarias LED line ® TRI-PROOF. Se encuentran disponibles archivos fotométricos confiables basados en pruebas fotométricas realizadas en el Centro de Investigación y Medición de la Luz LED line®.

    Especificaciones
    • This product’s is available with different wattage:

      21W 4000K 2730lm 220-240V (590mm) symbol: 470690

      39W 4000K 5070lm 220-240V (1180mm) symbol: 470706

      55W 4000K 7150lm 220-240V (1480mm) symbol: 470713

      TRI-PROOF luminaires are designed for the reliable illumination of: medical, food & beverage facilities, warehouses or other plant construction applications.

      This product’s power is 39 W and its light’s colour temperature is 4000 K This item is equipped with diodes of the following type: 2835. This item achieves luminous efficacy of 130 lm/W. This item achieves a luminous flux of 5070 lm. The LED's beam angle is 180 °.

      The applied power supply system guarantees a wide range of input voltage 220-240V AC, which enables reliable operation event in case of possible voltage fluctuations. This solution reduces, to significant extent, the risk of device failure.

      The ingress protection rating for this item is IP 65, which ensures strong protection against ingress of water and solid objects. This item is resistant to 5J energy impact - it has an impact protection rating of IK08. The item's high resistance to mechanical damage is guaranteed by the use of dedicated material which the diffuser/cover is made of - polycarbonate

      The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 100000. The power factor is PF> 0,95. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A+.

      The IEC protection class is: I.

      Ambient temperature suitable for operation -25 / +45 °C .

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLINKER
    • Familia de productoLINKER
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)1180
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz