Publique sus productos
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2


    BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI
    Luminarias Downlight, blanco dinámico, 105 lm/W, instalación sin herramientas, tecnología DALI-2 IoT.

    Características del producto
    • Luminaria lista para IoT con tecnología DALI-2.
    • Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700…6.500 K.
    • Índice de reproducción cromática muy alto Ra: > 90.
    • Adecuado para instalaciones de emergencia de batería central según EN 60598-2-22.

    Beneficios del producto
    • Luminaria adecuada para VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL y otros controles de luz DALI-2.
    • Permite una solución de iluminación blanco dinámico individual en combinación con controles de iluminación DALI-2 compatibles.
    • La calidad de luz de CRI 90 favorece un mayor bienestar en aplicaciones HCL.
    • 7 años de garantía del sistema cuando se utiliza en un sistema VIVARES DALI.
    • Compatible con VIVARES CLOUD SERVICE para monitorización de energía.
    • Cableado continuo posible con la abrazadera de cable incluida.
    • Controlador externo DALI-2 para una mayor flexibilidad y una fácil instalación.
    • Buena reducción del deslumbramiento (UGR ≤ 19).

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Oficinas, salas de conferencias.
    • Áreas de recepción, vestíbulos y pasillos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipo de control externo incluido.
    • Abrazadera de cable para cableado continuo preinstalada.

    BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2
    Luminarias Downlight, Blanco dinámico, 105lm/W, instalación sin herramientas, Zigbee 3.0.

    Características del producto
    • Luminaria preparada para IoT con tecnología Zigbee 3.0.
    • Material de la carcasa: reflector de aluminio con acabado de espejo.
    • Caja de conexiones con terminal de cable para una conexión sin herramientas.
    • Posible cableado.
    • Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700…6.500 K.
    • Índice de reproducción cromática muy alto Ra: > 90.

    Beneficios del producto
    • Luminaria apta para VIVARES ZIGBEE, BIOLUX HCL y otros Controladores de iluminación Zigbee 3.0.
    • Luz blanca dinámica o HCL regulable individualmente mediante conexión a Controladores Zigbee 3.0 CONNECTED compatibles.
    • La calidad de luz de CRI 90 favorece un mayor bienestar en aplicaciones HCL.
    • Garantía del sistema de 7 años cuando se utiliza en un sistema BIOLUX HCL o VIVARES ZIGBEE.
    • Compatible con VIVARES CLOUD SERVICE para monitorización de energía.
    • Driver Zigbee externo para una mayor flexibilidad y una fácil instalación.
    • Buena reducción del deslumbramiento (UGR ≤ 19).

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Oficinas, salas de conferencias.
    • Guarderías y residencias de ancianos.
    • Áreas de recepción, vestíbulos y pasillos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Caja de conector con terminal de 5 polos incluido.
    • Equipo de control externo incluido.
    • La aplicación LEDVANCE BIOLUX es necesaria solo para la puesta en marcha del sistema BIOLUX HCL (disponible para Android e iOS).
    • Aplicación LEDVANCE VIVARES para la planificación del proyecto y necesaria para la puesta en marcha del sistema VIVARES ZIGBEE únicamente (disponible para Android e iOS).

    Aviso legal
    • El uso de la aplicación LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-app está sujeto exclusivamente a las Condiciones de Uso de LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES-app, que se muestran durante la instalación de la aplicación y están disponibles en la misma.

    Advertencia de Seguridad
    • Importante aviso de funcionamiento y aviso legal
    • LEDVANCE GmbH no asume ninguna responsabilidad, obligación o garantía por el funcionamiento del producto en combinación o en conjunto con productos de terceros u otros productos que no sean del sistema BIOLUX HCL/VIVARES ZIGBEE.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4099854140310 BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854140310

        4058075724600 BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075724600
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBiolux-Tunable-White-Downlight
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosBIOLUX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight