Publique sus productos
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Luminaria cuadrada empotrada para PANEL (Gen 1) con Driver de corte de fase y enchufe europeo, 600 x 600 mm.

    Características del producto
    • Regulable (con reguladores con corte de fase adecuados).
    • Estructura de aluminio extruido, carcasa de metal.
    • Difusor de poliestireno.

    Vida útil (L80/B10)
    • hasta 75.000 h (a 25 °C).

    Tipo de protección
    • IP50 (luminaria de PANEL), IP20 (Driver).

    Beneficios del producto
    • Muy versátil gracias a las temperaturas de color seleccionables (Multi Select).
    • Alto flujo lumínico con hasta 3900 lm.
    • Alta consistencia de color con SDCM 3.
    • Buena reducción del deslumbramiento (UGR < 19) para aplicaciones de oficina.
    • Plug and Play gracias al enchufe UE.

    Áreas de aplicación
    • Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm.
    • Sustitución directa para luminarias empotradas con lámparas fluorescentes.
    • Oficinas, salas de conferencias.
    • Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores.

    Equipamiento / Accesorios
    • Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje.
    • Equipo de control externo incluido.
    • Cable de seguridad para luminaria incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Luminarias de panel empotradas cuadradas con clasificación TP(a), tecnología DALI-2 o Zigbee 3.0, 600 x 600 mm.

    Características del producto
    • Luminaria preparada para IoT con tecnología Zigbee 3.0.
    • Estructura de aluminio extruido, carcasa de metal.
    • Difusor de poliestireno - Clasificación TP(a) (Reino Unido).

    Vida útil (L80/B10)
    • hasta 50.000 h (a 25° C).

    Beneficios del producto
    • Luminaria adecuada para DIRECT EASY / VIVARES Zigbee y otros sistemas de gestión de iluminación Zigbee 3.0.
    • Alto flujo lumínico con hasta 3360 lm.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación.
    • Apto para iluminación de emergencia.

    Áreas de aplicación
    • Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm.
    • Sustitución directa para luminarias empotradas con lámparas fluorescentes.
    • Oficinas, salas de conferencias.
    • Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores.

    Equipamiento / Accesorios
    • Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje.
    • Apto para su uso con KIT DE EMERGENCIA COMPACTO.
    • Driver de repuesto disponible por separado.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854969478
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanel-Compactt-Pa
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosPanel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa