Publique sus productos
Spot Air Fix Gen 2
Spot Air Fix Gen 2
Spot Air Fix Gen 2
Spot Air Fix Gen 2
Spot Air Fix Gen 2
Spot Air Fix Gen 2
Spot Air Fix Gen 2
Spot Air Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Air Fix Gen 2


    SPOT AIR FIX
    Foco empotrable para techos estrechos y de bajo consumo, fijo.

    Características del producto
    • Índice de reproducción cromática Ra= 90.

    Tipo de protección
    • IP65 (lado de la habitación).

    Beam angle
    • 36°.
    • Cuerpo de aluminio inyectado.
    • Muelles protegidos con almohadilla de silicio.
    • Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.es/dim).
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Construcción hermética para reducir las fugas de aire y limitar la pérdida de energía.
    • Cubierto por muchos tipos de material de aislamiento térmico.
    • El perfil bajo permite la instalación en huecos de techo poco profundos.

    Powerselect
    • Ajuste de brillo a través de interruptores dip en el driver.
    • Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta.
    • Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas.

    Diseño SCALE
    • excelente apariencia, buenos materiales y tamaño pequeño que se adapta a cualquier entorno.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución directa de proyectores empotrados con lámparas halógenas.
    • Techos en hogares de bajo consumo.
    • Iluminación general.
    • Habiaciones de hoteles y pasillos.
    • Restaurantes, bares.
    • Iluminación de acento.
    • Interiores residenciales.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipo de control externo incluido con interruptores dip para seleccionar la potencia durante la instalación.

    Aviso legal
    • Se deben observar las sugerencias de instalación de la instrucción de usuario actual (www.ledvance.com).

    Advertencia de Seguridad
    • Si hay una lámina de barrera contra la humedad, ¡se debe usar el espaciador SP HOLDER!.
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075799905 SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799905

        4058075799929 SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799929

          4058075799943 SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799943

            4058075799967 SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799967

              4058075799981 SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075799981

                4099854000188 SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000188
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpot-Air-Fix
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania