Publique sus productos
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
    LEDVANCE

    Bulkhead Round


    BULKHEAD ROUND ZIGBEE
    Luminaria robusta de pared y techo con protección IP65 e IK10 y tecnología Zigbee 3.0.

    Características del producto
    • Luminaria preparada para IoT con tecnología Zigbee 3.0.
    • Adecuado para dispositivos de iluminación de emergencia según EN 60598-2-2 con factor de salida de emergencia regulable mediante NFC (EOFI).
    • Configuración de corriente rápida y sencilla mediante NFC.
    • Carcasa de policarbonato estabilizado a los rayos UV, difusor de policarbonato.

    Resistencia a golpes
    • IK10.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas.
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Luminaria adecuada para DIRECT EASY / VIVARES Zigbee y otros sistemas de gestión de iluminación Zigbee 3.0.
    • Zigbee 3.0 y Zigbee Direct a través de Bluetooth Low Energy (BLE).
    • Configuración de corriente NFC flexible en el dispositivo en pasos de 1 mA.
    • Datos de consumo y diagnóstico vía Zigbee.
    • El bajo flicker permite una alta calidad de luz así como un buen confort visual.
    • Regulación de alta calidad de 1…100 %.
    • Patrones de montaje flexibles para una instalación cómoda.
    • Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP.
    • Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK.
    • Elemento decorativo independiente disponible para un diseño de producto estético y funcional.

    Áreas de aplicación
    • Iluminación de emergencia para rutas escape.
    • Iluminación antipánico.
    • Edificios que requieren hasta 3 horas de operación de la iluminación de emergencia.
    • Reemplazo directo de luminarias con lámparas incandescentes o fluorescentes.
    • Pasillos, escaleras, zonas de entrada.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Áreas públicas.

    Equipamiento / Accesorios
    • Cubiertas con forma de anillo disponibles en diferentes Colores.
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.
    • Tornillo antirrobo incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    BULKHEAD ROUND
    Robusta luminaria de pared y techo con protección IP65 e IK10.

    Características del producto
    • Carcasa de policarbonato estabilizado a los rayos UV, difusor de policarbonato.

    Alta eficacia lumínica
    • > 120 lm/W para 3000 K y 4000 K.

    Resistencia a golpes
    • IK10.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas.
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver.
    • Patrones de montaje flexibles para una instalación cómoda.
    • Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP.
    • Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK.
    • Apto para el uso en instalaciones de iluminación de emergencia (apto para CC).
    • Elemento decorativo independiente disponible para un diseño de producto estético y funcional.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Pasillos, escaleras, zonas de entrada.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Áreas públicas.

    Equipamiento / Accesorios
    • Cubiertas con forma de anillo disponibles en diferentes Colores.
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.
    • Tornillo antirrobo incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    BULKHEAD ROUND SENSOR
    Robusta luminaria de pared y techo con protección y sensor IP65 e IK10.

    Características del producto
    • Sensor de alta frecuencia para detección de luz natural y movimiento.
    • Carcasa de policarbonato estabilizado a los rayos UV, difusor de policarbonato.

    Alta eficacia lumínica
    • > 120 lm/W para 3000 K y 4000 K.

    Resistencia a golpes
    • IK10.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Conector con clema de pulsador para conexión sin herramientas.
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera.
    • Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) en el driver.
    • Patrones de montaje flexibles para una instalación cómoda.
    • Adecuado para uso en áreas públicas gracias a la alta protección IK.
    • Adecuado para su uso en lugares polvorientos y húmedos gracias a su alta clasificación de IP.
    • Apto para el uso en instalaciones de iluminación de emergencia (apto para CC).
    • Elemento decorativo independiente disponible para un diseño de producto estético y funcional.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Pasillos, escaleras, zonas de entrada.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Áreas públicas.

    Equipamiento / Accesorios
    • Cubiertas con forma de anillo disponibles en diferentes Colores.
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.
    • Tornillo antirrobo incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854286087 BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286087

        4099854286100 BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286100

          4099854286124 BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286124

            4099854286148 BLKH RD 300 P 17W ML 83040 WT LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286148

              4099854286162 BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286162

                4099854286186 BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286186

                  4099854286209 BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286209

                    4099854286247 BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854286247

                      4099854800498 BLKH RD ZB 300 P 17W 830 BK LEDV
                        • Catalogar:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854800498

                        4099854800511 BLKH RD ZB 300 P 17W 830 WT LEDV
                          • Catalogar:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854800511

                          4099854800535 BLKH RD ZB 300 P 17W 840 BK LEDV
                            • Catalogar:
                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854800535

                            4099854800559 BLKH RD ZB 300 P 17W 840 WT LEDV
                              • Catalogar:
                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854800559
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBulkhead-Round
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosBulkhead round
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire