Publique sus productos
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Luminarias estancas con cableado continuo y función Multi Lumen.

    Características del producto
    • High luminous efficacy

    Vida útil (L80/B50)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Material de la carcasa y del difusor: policarbonato (PC).

    Función Multi Lumen
    • potencia seleccionables.
    • Cableado pasante de 3x1.5mm² ya instalado.

    Ángulo de haz
    • 120°.

    Grado de protección
    • IP66.

    Resistencia a golpes
    • IK08.

    Beneficios del producto
    • Luz con distribución homogénea.
    • Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP).
    • Permite la participación en programas de financiación en determinados países para sustituir la fuente de luz y el driver.
    • Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de giro y bloqueo "twist and lock".
    • Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador.
    • Ahorro de energía de hasta el 66 % (en comparación con luminarias que usan lámparas fluorescentes).
    • Bajo flickering ≤ 5%.

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Talleres, cadenas de montaje.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Parkings.
    • Estacionamiento subterraneo.

    Equipamiento / Accesorios
    • Abrazaderas de acero inoxidale con tornillos de seguridad incluidas.
    • Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo).

    Luminaria EVERLOOP
    • reemplazos disponibles.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854440687
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDamp-Proof-Flex
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDamp-proof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire