Publique sus productos
Damp Proof HE
Damp Proof HE
Damp Proof HE
Damp Proof HE
Damp Proof HE
Damp Proof HE
Damp Proof HE
Damp Proof HE
    LEDVANCE

    Damp Proof HE


    DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY
    Luminarias robustas y estancas con una eficiencia muy alta.

    Características del producto
    • Eficacia luminosa muy elevada

    Vida útil (L80/B50)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Material de la carcasa y del difusor: policarbonato (PC).

    Función Multi Lumen
    • potencia seleccionables.
    • Compatible con fuentes de luz LED Zhaga Book 26.

    Ángulo de haz
    • 120°.

    Grado de protección
    • IP65.

    Resistencia a golpes
    • IK08.

    Beneficios del producto
    • Luz con distribución homogénea.
    • Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP).
    • Permite la participación en programas de financiación en determinados países para sustituir la fuente de luz y el driver.
    • Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión.
    • Bajo flickering ≤ 5%.
    • Ahorro de energía de hasta el 68% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes).

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Talleres, cadenas de montaje.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Parkings.
    • Estacionamiento subterraneo.

    Equipamiento / Accesorios
    • Soportes de montaje, protección antirrobo, triángulo, segundo pasacables y 2 ojales incluidos.

    Luminaria EVERLOOP
    • reemplazos disponibles.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI
    Luminarias robustas y estancas de muy alta eficiencia y tecnología DALI-2.

    Características del producto
    • Eficacia luminosa muy elevada

    Vida útil (L80/B50)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Material de la carcasa y del difusor: policarbonato (PC).
    • Compatible con fuentes de luz LED Zhaga Book 26.

    Ángulo de haz
    • 120°.

    Grado de protección
    • IP65.

    Resistencia a golpes
    • IK08.

    Beneficios del producto
    • Alta compatibilidad gracias a la certificación DALI-2.
    • Driver apto para sistemas de iluminación de emergencia according según EN 50172.
    • Luz con distribución homogénea.
    • Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP).
    • Permite la participación en programas de financiación en determinados países para sustituir la fuente de luz y el driver.
    • Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión.
    • Bajo flickering ≤ 5%.
    • Ahorro de energía de hasta el 68% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes).

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Instalaciones DALI.
    • Talleres, cadenas de montaje.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Parkings.
    • Estacionamiento subterraneo.

    Equipamiento / Accesorios
    • Soportes de montaje, protección antirrobo, triángulo, segundo pasacables y 2 ojales incluidos.

    Luminaria EVERLOOP
    • reemplazos disponibles.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    DAMP PROOF HE 5X THROUGHWIRING
    Luminarias robustas y estancas de muy alta eficiencia y cableado continuo de 5x2,5 mm².

    Características del producto
    • Eficacia luminosa muy elevada

    Vida útil (L80/B50)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Material de la carcasa y del difusor: policarbonato (PC).

    Función Multi Lumen
    • potencia seleccionables.
    • Compatible con fuentes de luz LED Zhaga Book 26.

    Ángulo de haz
    • 120°.

    Grado de protección
    • IP65.

    Resistencia a golpes
    • IK08.

    Beneficios del producto
    • Cableado pasante de 5x2.5mm² ya instalado.
    • Luz con distribución homogénea.
    • Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP).
    • Permite la participación en programas de financiación en determinados países para sustituir la fuente de luz y el driver.
    • Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión.
    • Bajo flickering ≤ 5%.
    • Ahorro de energía de hasta el 68% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes).

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Talleres, cadenas de montaje.
    • Pasillos subterráneos, pasos cubiertos.
    • Parkings.
    • Estacionamiento subterraneo.

    Equipamiento / Accesorios
    • Soportes de montaje, protección antirrobo, triángulo, segundo pasacables y 2 ojales incluidos.

    Luminaria EVERLOOP
    • reemplazos disponibles.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854407031 DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854407031

        4099854480621 DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854480621

          4099854480669 DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854480669

            4099854406751 DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854406751

              4099854406799 DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854406799

                4099854406836 DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854406836

                  4099854406874 DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65 LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854406874

                    4099854406911 DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65 LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854406911

                      4099854406959 DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65 LEDV
                        • Catalogar:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854406959

                        4099854406997 DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65 LEDV
                          • Catalogar:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854406997
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDamp-Proof-HE
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDamp-proof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire