Publique sus productos
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
    LEDVANCE

    Floodlight Sensor Gen 4


    FLOODLIGHT SENSOR 10 W
    Proyector con sensor flexible de movimiento y luz diurna, hasta 1200 lm de salida de luz.

    Características del producto
    • Sensor de luz y movimiento flexible.
    • Sensor con giro de 350° e inclinación de 180°.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Driver de tensión universal, adecuado para 100 - 277 V CA.

    Protección contra sobretensiones
    • hasta 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N).
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.

    Beneficios del producto
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Iluminación optimizada gracias a un sensor flexible y programable.
    • Fácil ajuste del rango del sensor, detección de luz natural y tiempo de mantenimiento.
    • Anulación permanente, activada mediante un patrón de conmutación de red especial.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Uso exterior (IP65).
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Jardines, balcones y otros espacios exteriores.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Bloque de terminales no incluido.
    • La instalación debe ser realizada por personal calificado.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    FLOODLIGHT SENSOR 10
    Proyector con sensor flexible de movimiento y luz natural, hasta 1200 lm.

    Características del producto
    • Sensor de luz y movimiento flexible.
    • Sensor con giro de 350° e inclinación de 200°.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 145 lm/W.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Driver integrado, adecuado para 220 - 240 V CA.

    Beneficios del producto
    • Iluminación optimizada gracias a un sensor flexible y programable.
    • Fácil ajuste del alcance del sensor, detección de luz natural, tiempo de espera y función de regulación.
    • Anulación permanente, activada mediante un patrón de conmutación de red especial.
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Uso exterior (IP65).
    • D-sign según EN 60598-2-24 para riesgos de incendios, por ejemplo: por acumulación de polvo.
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Parking.
    • Jardines y balcones.

    Advertencia de Seguridad
    • Superficie máxima de carga del viento 0.014 m².

    FLOODLIGHT SENSOR 20
    Proyector con sensor flexible de movimiento y luz natural, hasta 2400 lm.

    Características del producto
    • Sensor de luz y movimiento flexible.
    • Sensor con giro de 350° e inclinación de 200°.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 145 lm/W.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Driver integrado, adecuado para 220 - 240 V CA.

    Beneficios del producto
    • Iluminación optimizada gracias a un sensor flexible y programable.
    • Fácil ajuste del alcance del sensor, detección de luz natural, tiempo de espera y función de regulación.
    • Anulación permanente, activada mediante un patrón de conmutación de red especial.
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Uso exterior (IP65).
    • D-sign según EN 60598-2-24 para riesgos de incendios, por ejemplo: por acumulación de polvo.
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Parking.
    • Jardines y balcones.

    Advertencia de Seguridad
    • Superficie máxima de carga del viento 0.017 m².

    FLOODLIGHT SENSOR 50
    Proyector con sensor flexible de movimiento y luz natural, hasta 6000 lm.

    Características del producto
    • Sensor de luz y movimiento flexible.
    • Sensor con giro de 350° e inclinación de 200°.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 145 lm/W.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Driver integrado, adecuado para 220 - 240 V CA.

    Beneficios del producto
    • Iluminación optimizada gracias a un sensor flexible y programable.
    • Fácil ajuste del alcance del sensor, detección de luz natural, tiempo de espera y función de regulación.
    • Anulación permanente, activada mediante un patrón de conmutación de red especial.
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.

    ... text truncated, BIMObject limit of 10,000 chars exceeded!
    You can find the full text on our website.
    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854306709 FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100WT LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306709

        4099854306747 FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100BK LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306747

          4099854306785 FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100WT LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306785

            4099854306808 FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100BK LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306808

              4099854309465 FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100WT LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854309465

                4099854309489 FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100BK LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854309489

                  4099854309502 FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100WT LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854309502

                    4099854309526 FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100BK LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854309526

                      4099854306822 FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100WT LEDV
                        • Catalogar:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306822

                        4099854306860 FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100BK LEDV
                          • Catalogar:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306860

                          4099854306884 FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100WT LEDV
                            • Catalogar:
                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306884

                            4099854306921 FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK LEDV
                              • Catalogar:
                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306921
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloodlight-Sensor
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosFloodlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight