Publique sus productos
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    Campanas High Bay de hasta 165 lm/W.

    Características del producto
    • Alta eficiencia luminosa
    • Carcasa de aluminio negro, cubierta de vidrio opal templado.

    Multi lumen
    • flujo luminoso seleccionable .

    Función multicolor
    • 4000 K, 5000 K y 6500 K.
    • Vida útil muy larga (L70): hasta 100.000 h (a 25 °C).

    Temperatura de funcionamiento
    • -20…50 °C).
    • Elevada consistencia del color: ≤ 5 sdcm.

    Tipo de protección
    • IP65.

    Beneficios del producto
    • Diseño moderno y exclusivo.
    • Ahorro de energía de hasta el 60 % en comparación con las campanas convencionales.
    • Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para luminarias campanas high bay con vapor de mercurio o lámparas de halogenuros metálicos.
    • Almacenes.
    • Entradas de logística.
    • Industria.
    • Techos alto (p.
    • ej.
    • en centros comerciales, aeropuertos, edificios comerciales, vestíbulos).

    Equipamiento / Accesorios
    • Soportes disponibles.
    • Reflector disponible.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Bloque de terminales no incluido.
    • La instalación debe ser realizada por personal calificado.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854743832
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHigh-Bay-Compact
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosHigh bay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001716
    • Nombre ETIMHigh bay luminaire