Publique sus productos
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
Linear IndiviLED® Gen 2
    LEDVANCE

    Linear IndiviLED® Gen 2


    LINEAR IndiviLED® DIRECT GEN 1
    Luminaria de superficie para aplicaciones individuales o en línea.

    Características del producto
    • Cada LED con lente y reflectores individuales para UGR < 19 y distribución de luz homogénea.
    • Montaje suspendido con kit de suspensión.
    • Se puede conectar a una línea de luz sin fisuras con un adaptador de conexión de línea (montaje en superficie o colgante).
    • Disponible con longitudes de 1.200 o 1.500 mm.
    • Versiones con flujo luminoso de 3.000 o 6.000 lm disponibles.

    Eficacia luminosa
    • hasta 125 lm/W.
    • Consistencia de color inicial: 3 SDCM.
    • Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 ° C.
    • Versiones disponibles con CRI 90.
    • Versiones de luminaria con driver DALI-2 listo para IoT o tecnología IoT Zigbee 3.0 disponibles.

    Vida útil (L70/B50)
    • 60.000 h (a 25 °C).

    Beneficios del producto
    • Distribución de luz homogénea y deslumbramiento reducido gracias a la óptica IndiviLED®.
    • Múltiples opciones de montaje.
    • La familia de productos ofrece una solución de iluminación completa para diferentes aplicaciones.
    • Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias lineales batten T5.
    • Otras variantes disponibles adicionalmente con DALI ECE, función de iluminación de emergencia según IEC 60598-2-22 o mediante cableado.
    • Estructura robusta con IK08.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Oficinas, escuelas.
    • Iluminación de interior general.
    • Pasillos, áreas de entrada.
    • Iluminación lineal continua.
    • Iluminación de comercios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Caja de conexión de techo disponible.
    • Kit de suspensión disponible.
    • Adaptador para conexión en línea disponible.
    • Kit de cable para Through-Wiring disponible.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1
    Luminaria suspendida para aplicaciones individuales o en línea.

    Características del producto
    • Cada LED con lente y reflectores individuales para UGR < 19 y distribución de luz homogénea.
    • Iluminación indirecta con 850 lm.
    • Montaje suspendido con kit de suspensión.
    • Se puede conectar a una línea de luz sin fisuras con un adaptador de conexión de línea (montaje en superficie o colgante).
    • Disponible con longitudes de 1.200 o 1.500 mm.
    • Versiones con flujo luminoso de 5.000 o 7.000 lm disponibles.

    Eficacia luminosa
    • hasta 120 lm/W.
    • Consistencia de color inicial: 3 SDCM.
    • Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 ° C.

    Vida útil (L70/B50)
    • 60.000 h (a 25 °C).

    Beneficios del producto
    • Distribución de luz homogénea y deslumbramiento reducido gracias a la óptica IndiviLED®.
    • Mayor confort de luz gracias a la emisión de luz directa e indirecta.
    • La familia de productos ofrece una solución de iluminación completa para diferentes aplicaciones.
    • Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias lineales batten T5.
    • Estructura robusta con IK08.
    • Versiones con driver DALI disponibles.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Oficinas, escuelas.
    • Iluminación de interior general.
    • Pasillos, áreas de entrada.
    • Iluminación lineal continua.
    • Iluminación de comercios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Caja de conexión de techo disponible.
    • Kit de suspensión disponible.
    • Adaptador para conexión en línea disponible.
    • Kit de cable para Through-Wiring disponible.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por una persona calificada para evitar cualquier peligro.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI GEN 1
    Luminaria de superficie para iluminación única o línea con tecnología DALI-2 IoT.

    Características del producto
    • Luminaria lista para IoT con tecnología DALI-2.
    • Cada LED con lente y reflectores individuales para UGR < 19 y distribución de luz homogénea.
    • Montaje suspendido con kit de suspensión.
    • Se puede conectar a una línea de luz sin fisuras con un adaptador de conexión de línea (montaje en superficie o colgante).
    • Disponible con longitudes de 1.200 o 1.500 mm.
    • Versiones con flujo luminoso de 3.000 o 6.000 lm disponibles.

    Eficacia luminosa
    • hasta 125 lm/W.
    • Consistencia de color inicial: 3 SDCM.
    • Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 ° C.
    • Versiones disponibles con CRI 90.

    Vida útil (L70/B50)
    • 60.000 h (a 25 °C).

    Beneficios del producto
    • Luminaria adecuada para VIVARES y otros Sistemas de Gestión de Iluminación DALI-2.
    • Distribución de luz homogénea y deslumbramiento reducido gracias a la óptica IndiviLED®.
    • Múltiples opciones de montaje.
    • La familia de productos ofrece una solución de iluminación completa para diferentes aplicaciones.
    • Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias lineales batten T5.
    • Otras variantes disponibles adicionalmente con DALI ECE, función de iluminación de emergencia según IEC 60598-2-22 o mediante cableado.
    • Estructura robusta con IK08.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Oficinas, escuelas.
    • Iluminación de interior general.
    • Pasillos, áreas de entrada.
    • Iluminación lineal continua.
    • Iluminación de comercios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Caja de conexión de techo disponible.
    • Kit de suspensión disponible.
    • Adaptador para conexión en línea disponible.
    • Kit de cable para Through-Wiring disponible.

    LINEAR IndiviLED® DIRECT EMERGENCY GEN 1
    Luminaria de superficie para aplicaciones individuales o en línea con iluminación de emergencia.

    Características del producto
    • Cada LED con lente y reflectores individuales para UGR < 19 y distribución de luz homogénea.
    • Kit de conversión para iluminación de emergencia según IEC 60598-2-22 (driver y batería para la iluminación de emergencia de 3 h) incluido.
    • Mantenimiento sencillo gracias a la función de auto test automática para alumbrado de emergencia según IEC 60598-2-22.
    • Montaje suspendido con kit de suspensión.
    • Se puede conectar a una línea de luz sin fisuras con un adaptador de conexión de línea (montaje en superficie o colgante).
      ... texto truncado, ¡se superó el límite de BIMObject de 10.000 caracteres!
      Puedes encontrar el texto completo en nuestro sitio web.
      Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
      ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
      Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
      Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
      Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
      Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4099854135316 LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135316

        4099854135736 LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135736

          4099854135712 LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135712

            4099854249228 LN INV D 1200 P 40W 930 DA SN WT LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249228

              4099854249273 LN INV D 1200 P 40W 940 DA SN WT LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249273

                4099854135576 LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135576

                  4099854135552 LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135552

                    4099854249495 LN INV DI 1200 P 54W 940 DA SN WT LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249495

                      4099854296727 LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR BK LEDV
                        • Catalogar:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296727

                        4099854296901 LN INV DI 1200 P 55W 940 PS BK LEDV
                          • Catalogar:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296901

                          4099854296888 LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK LEDV
                            • Catalogar:
                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296888

                            4099854371721 LN INV D 1200 P 40W 930 DA SN BK LEDV
                              • Catalogar:
                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371721

                              4099854371745 LN INV D 1200 P 40W 940 DA SN BK LEDV
                                • Catalogar:
                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371745

                                4099854135170 LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT LEDV
                                  • Catalogar:
                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135170

                                  4099854135156 LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT LEDV
                                    • Catalogar:
                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135156

                                    4099854296680 LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR BK LEDV
                                      • Catalogar:
                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296680

                                      4099854249457 LN INV DI 1200 P 54W 930 DA SN WT LEDV
                                        • Catalogar:
                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249457

                                        4099854296741 LN INV D 1200 P 40W 940 PS BK LEDV
                                          • Catalogar:
                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296741

                                          4099854296703 LN INV D 1200 P 40W 930 PS BK LEDV
                                            • Catalogar:
                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296703

                                            4099854371769 LN INV DI 1200 P 54W 930 DA SN BK LEDV
                                              • Catalogar:
                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371769

                                              4099854371783 LN INV DI 1200 P 54W 940 DA SN BK LEDV
                                                • Catalogar:
                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371783

                                                4099854135330 LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT LEDV
                                                  • Catalogar:
                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135330

                                                  4099854296864 LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR BK LEDV
                                                    • Catalogar:
                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296864

                                                    4099854296840 LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BK LEDV
                                                      • Catalogar:
                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296840

                                                      4099854296925 LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR BK LEDV
                                                        • Catalogar:
                                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296925

                                                        4099854296802 LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK LEDV
                                                          • Catalogar:
                                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296802

                                                          4099854296963 LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR BK LEDV
                                                            • Catalogar:
                                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296963

                                                            4099854371806 LN INV D 1500 P 52W 930 DA SN BK LEDV
                                                              • Catalogar:
                                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371806

                                                              4099854371820 LN INV D 1500 P 52W 940 DA SN BK LEDV
                                                                • Catalogar:
                                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371820

                                                                4099854296765 LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR BK LEDV
                                                                  • Catalogar:
                                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296765

                                                                  4099854249815 LN INV DI 1500 P 69W 940 DA SN WT LEDV
                                                                    • Catalogar:
                                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249815

                                                                    4099854136061 LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT LEDV
                                                                      • Catalogar:
                                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854136061

                                                                      4099854249716 LN INV D 1500 P 52W 940 DA SN WT LEDV
                                                                        • Catalogar:
                                                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249716

                                                                        4099854249693 LN INV D 1500 P 52W 930 DA SN WT LEDV
                                                                          • Catalogar:
                                                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249693

                                                                          4099854371844 LN INV DI 1500 P 69W 930 DA SN BK LEDV
                                                                            • Catalogar:
                                                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371844

                                                                            4099854136047 LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT LEDV
                                                                              • Catalogar:
                                                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854136047

                                                                              4099854135651 LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT LEDV
                                                                                • Catalogar:
                                                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135651

                                                                                4099854135637 LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT LEDV
                                                                                  • Catalogar:
                                                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135637

                                                                                  4099854296987 LN INV DI 1500 P 69W 940 PS BK LEDV
                                                                                    • Catalogar:
                                                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296987

                                                                                    4099854296949 LN INV DI 1500 P 69W 930 PS BK LEDV
                                                                                      • Catalogar:
                                                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296949

                                                                                      4099854135255 LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT LEDV
                                                                                        • Catalogar:
                                                                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135255

                                                                                        4099854135231 LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT LEDV
                                                                                          • Catalogar:
                                                                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135231

                                                                                          4099854296826 LN INV D 1500 P 52W 940 PS BK LEDV
                                                                                            • Catalogar:
                                                                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296826

                                                                                            4099854296789 LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK LEDV
                                                                                              • Catalogar:
                                                                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854296789

                                                                                              4099854135491 LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT LEDV
                                                                                                • Catalogar:
                                                                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135491

                                                                                                4099854135477 LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT LEDV
                                                                                                  • Catalogar:
                                                                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854135477

                                                                                                  4099854249792 LN INV DI 1500 P 69W 930 DA SN WT LEDV
                                                                                                    • Catalogar:
                                                                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854249792

                                                                                                    4099854371868 LN INV DI 1500 P 69W 940 DA SN BK LEDV
                                                                                                      • Catalogar:
                                                                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854371868
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLinear-IndiviLED
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosLinear Ultra Output Gen 2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire