Publique sus productos
Linear Mirror
Linear Mirror
Linear Mirror
    LEDVANCE

    Linear Mirror


    LINEAR MR
    Lámpara de espejo con función Multi Select y hasta 130 lm/W.

    Características del producto
    • Luminaria de pared con montaje de luz directa.

    Tipo de protección
    • IP44.

    Resistencia a golpes
    • IK08.
    • Carcasa de metal pintada de blanco (como RAL: 9003).
    • Posible cableado.

    Vida útil (L80/B10)
    • hasta 75.000 h (a 25 °C).
    • Material del difusor y de la tapa final: policarbonato (PC).
    • Longitud de la luminaria: 560 mm.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 130 lm/W.

    Beneficios del producto
    • Altamente versátil gracias al CCT seleccionable y a los pasos de potencia (multicolor/multilúmenes) en el driver.
    • Alta consistencia de color con SDCM 3.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador.
    • Montaje de la luminaria sin herramientas.

    Áreas de aplicación
    • Áreas sanitarias.
    • Baños (IP44).
    • Reemplazo directo de luminarias con lámparas incandescentes o fluorescentes.

    Equipamiento / Accesorios
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.
    • Tapas de extremo cromadas disponibles por separado para una mejora visual.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    LINEAR MR SENSOR
    Lámpara de espejo con función Multi Select, sensor PIR y hasta 130 lm/W.

    Características del producto
    • Luminaria de pared con montaje de luz directa.
    • Sensor PIR preestablecido integrado en la luminaria.

    Tipo de protección
    • IP44.

    Resistencia al impacto
    • IK03.
    • Carcasa de metal pintada de blanco (como RAL: 9003).
    • Posible cableado.

    Vida útil (L80/B10)
    • hasta 75.000 h (a 25 °C).
    • Material del difusor y de la tapa final: policarbonato (PC).
    • Longitud de la luminaria: 560 mm.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 130 lm/W.

    Beneficios del producto
    • Altamente versátil gracias al CCT seleccionable y a los pasos de potencia (multicolor/multilúmenes) en el driver.
    • Alta consistencia de color con SDCM 3.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador.
    • Montaje de la luminaria sin herramientas.

    Áreas de aplicación
    • Áreas sanitarias.
    • Baños (IP44).
    • Reemplazo directo de luminarias con lámparas incandescentes o fluorescentes.

    Equipamiento / Accesorios
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.
    • Tapas de extremo cromadas disponibles por separado para una mejora visual.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    LINEAR MR SWITCH
    Lámpara de espejo con función Multi Select, interruptor manual y hasta 130 lm/W.

    Características del producto
    • Luminaria de pared con montaje de luz directa.
    • Interruptor de encendido/apagado manual en la carcasa metálica.

    Tipo de protección
    • IP44.

    Resistencia al impacto
    • IK03.
    • Carcasa de metal pintada de blanco (como RAL: 9003).
    • Posible cableado.

    Vida útil (L80/B10)
    • hasta 75.000 h (a 25 °C).
    • Material del difusor y de la tapa final: policarbonato (PC).
    • Longitud de la luminaria: 560 mm.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 130 lm/W.

    Beneficios del producto
    • Altamente versátil gracias al CCT seleccionable y a los pasos de potencia (multicolor/multilúmenes) en el driver.
    • Alta consistencia de color con SDCM 3.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador.
    • Montaje de la luminaria sin herramientas.

    Áreas de aplicación
    • Áreas sanitarias.
    • Baños (IP44).
    • Reemplazo directo de luminarias con lámparas incandescentes o fluorescentes.

    Equipamiento / Accesorios
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.
    • Tapas de extremo cromadas disponibles por separado para una mejora visual.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854401794 LN MR 600 P 11W ML 83040 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854401794

        4099854401817 LN MR SN 600 P 11W ML 83040 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854401817

          4099854401831 LN MR SWITCH 600 P 11W ML 83040 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854401831
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLinear-Mirror
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosLinear Ultra Output Gen 2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire