Publique sus productos
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
Panel Direct Indirect
    LEDVANCE

    Panel Direct Indirect


    PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19
    Luminarias suspendidas con iluminación perimetral para emisión de luz directa e indirecta, bajo deslumbramiento, 1200 mm.

    Características del producto
    • Luminarias autónomas rectangulares (1200 mm x 300 mm) con emisión de luz directa (70 %) e indirecta (30 %).
    • Driver integrado en la caja externa.
    • UGR ≤ 19 según la norma EN12464-1.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 110 lm/W.

    Vida útil (L70/B50)
    • 80.000 h (a 25 °C).
    • Diseño SCALE exclusivo LEDVANCE.
    • Carcasa de aluminio muy delgada.
    • Versiones de luminaria con driver DALI-2 listo para IoT o tecnología IoT Zigbee 3.0 disponibles.

    Beneficios del producto
    • Luminarias suspendidas con iluminación perimetral Edge-lit para emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%).
    • Diseño atractivo y funcional para aplicaciones de oficina.
    • Buena reducción del deslumbramiento (UGR ≤ 19).
    • Luz muy homogénea.
    • Bajo mantenimiento y bajo coste operativo.
    • Driver externo para mayor flexibilidad.
    • Diseño especial para la emisión de la luz para una iluminación con bajo deslumbramiento.
    • Instalación fácil y rápida.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Reemplazo eficiente para luminarias tradicionales T8 y T5.
    • Oficinas.
    • Salas de reuniones.
    • Salas de conferencias.
    • Áreas de recepción y vestíbulos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Kit de suspensión incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 DALI
    Luminarias edge-lit suspendidas para emisión de luz directa e indirecta, poco deslumbramiento, 1200 mm con tecnología DALI-2 IoT.

    Características del producto
    • Luminaria lista para IoT con tecnología DALI-2.
    • Luminarias autónomas rectangulares (1200 mm x 300 mm) con emisión de luz directa (70 %) e indirecta (30 %).
    • Driver integrado en la caja externa.
    • UGR ≤ 19 según la norma EN12464-1.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 110 lm/W.

    Vida útil (L70/B50)
    • 80.000 h (a 25 °C).
    • Diseño SCALE exclusivo LEDVANCE.
    • Carcasa de aluminio muy delgada.

    Beneficios del producto
    • Luminaria adecuada para VIVARES y otros Sistemas de Gestión de Iluminación DALI-2.
    • Luminarias suspendidas con iluminación perimetral Edge-lit para emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%).
    • Diseño atractivo y funcional para aplicaciones de oficina.
    • Buena reducción del deslumbramiento (UGR ≤ 19).
    • Luz muy homogénea.
    • Bajo mantenimiento y bajo coste operativo.
    • Driver externo para mayor flexibilidad.
    • Diseño especial para la emisión de la luz para una iluminación con bajo deslumbramiento.
    • Instalación fácil y rápida.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Reemplazo eficiente para luminarias tradicionales T8 y T5.
    • Oficinas.
    • Salas de reuniones.
    • Salas de conferencias.
    • Áreas de recepción y vestíbulos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Kit de suspensión incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 Zigbee®
    Luminarias edge-lit suspendidas para emisión de luz directa e indirecta, bajo deslumbramiento, 1200 mm con tecnología Zigbee 3.0.

    Características del producto
    • Luminaria preparada para IoT con tecnología Zigbee 3.0.
    • Luminarias autónomas rectangulares (1200 mm x 300 mm) con emisión de luz directa (70 %) e indirecta (30 %).
    • Driver integrado en la caja externa.
    • UGR ≤ 19 según la norma EN12464-1.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 110 lm/W.

    Vida útil (L70/B50)
    • 80.000 h (a 25 °C).
    • Diseño SCALE exclusivo LEDVANCE.
    • Carcasa de aluminio muy delgada.

    Beneficios del producto
    • Luminaria adecuada para VIVARES y otros sistemas de gestión de luz Zigbee 3.0.
    • Luminarias suspendidas con iluminación perimetral Edge-lit para emisión de luz directa (70%) y emisión de luz indirecta (30%).
    • Diseño atractivo y funcional para aplicaciones de oficina.
    • Buena reducción del deslumbramiento (UGR ≤ 19).
    • Luz muy homogénea.
    • Bajo mantenimiento y bajo coste operativo.
    • Driver externo para mayor flexibilidad.
    • Diseño especial para la emisión de la luz para una iluminación con bajo deslumbramiento.
    • Instalación fácil y rápida.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Reemplazo eficiente para luminarias tradicionales T8 y T5.
    • Oficinas.
    • Salas de reuniones.
    • Salas de conferencias.
    • Áreas de recepción y vestíbulos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Kit de suspensión incluido.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075144606 PANEL D-I 1200 36W-3000K UGR19 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075144606

        4058075144620 PANEL D-I 1200 36W-4000K UGR19 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075144620

          4058075504042 PANEL D-I 1200 36W-4000K UGR19 DALILEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075504042

            4058075504028 PANEL D-I 1200 36W-3000K UGR19 DALILEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075504028

              4058075521889 PANEL D-I 120036W-4000KUGR19ZBVRFS1LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075521889
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanel-Direct-Indirect
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosPanel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire