Publique sus productos
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Air Adjust Gen 2


    SPOT AIR ADJUST
    Foco empotrable para techos estrechos y de bajo consumo, ajustable.

    Características del producto
    • Ángulo giratorio ajustable
    • Índice de reproducción cromática Ra= 90.

    Tipo de protección
    • IP23 (lado de la habitación).

    Beam angle
    • 36°.
    • Cuerpo de aluminio inyectado.
    • Muelles protegidos con almohadilla de silicio.
    • Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.es/dim).
    • Posible cableado.

    Beneficios del producto
    • Construcción hermética para reducir las fugas de aire y limitar la pérdida de energía.
    • Cubierto por muchos tipos de material de aislamiento térmico.
    • El perfil bajo permite la instalación en huecos de techo poco profundos.
    • Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta.
    • Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas.

    Diseño SCALE
    • excelente apariencia, buenos materiales y tamaño pequeño que se adapta a cualquier entorno.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución directa de proyectores empotrados con lámparas halógenas.
    • Techos en hogares de bajo consumo.
    • Iluminación general.
    • Habiaciones de hoteles y pasillos.
    • Restaurantes, bares.
    • Iluminación de acento.
    • Interiores residenciales.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipo de control externo incluido.

    Aviso legal
    • Se deben observar las sugerencias de instalación de la instrucción de usuario actual (www.ledvance.com).

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854000003 SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000003

        4099854000041 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000041

          4099854000065 SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000065

            4099854000089 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000089

              4099854000102 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000102

                4099854000201 SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854000201
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpot-Air-Adjust
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa