Publique sus productos
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY
Archivados

DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY

Luminaria LED modelo DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY marca LEDVANCE, familia ESTANCAS. Potencia 58W. Tensión de alimentación 220…240 V. Flujo luminoso 8000lm. Rendimiento lumínico: 138lm/W. Temperatura de color: 4000K. Índice de reproducción cromática(IRC): >80. Ángulo de apertura(º): 110. Regulación DALI. Longitud: 1500mm. Ancho: 82mm. Altura: 68mm. Peso: 1740g. Vida media L70(h): 70000h. Color: Gris. Ciclos de encendidos: 100000. Índice de protección(IP): IP65. Índice de protección (IK): 08. Material: Policarbonato(PC). Clase de protección: I. Tª de uso: -25…+40 °C. SDCM ≤ 4. Certificados: CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC, RoHS. Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión. Garantía de 5 años.
Especificaciones
  • Damp-proof Luminarias antihumedad, de forma clásica, con interfaz DALI. Características del producto: Alta eficacia luminosa: hasta 139 lm/W. Tipo de protección: IP65. Ángulo de haz: 110°. Beneficios del producto: Alta compatibilidad gracias a la certificación DALI-2. Conductor premium con hasta 100.000 h de vida útil. Driver adecuado para sistemas de iluminación de escape de emergencia según EN 50172. Configuración del controlador y atenuación posible a través de la red eléctrica. Parpadeo bajo ≤ 3 %. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Instalaciones industriales y de almacenamiento. Instalaciones DALI. Aparcamientos y pasos subterráneos. Garajes. Talleres, líneas de montaje. Equipos / Accesorios: Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos de seguridad incluidos. Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo).
Especificaciones técnicas
  • Referencia4058075541849_DP_DALI_1500_58W_840_IP65_GY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)82
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire