Publique sus productos
FL PFM DA 200W 4000K SYM R30 BK
FL PFM DA 200W 4000K SYM R30 BK
    Archivados

    FL PFM DA 200W 4000K SYM R30 BK

    Luminaria LED modelo FL PFM DA 200W 4000K SYM R30 BK marca LEDVANCE, familia PROYECTORES. Potencia 200W. Tensión de alimentación 220…240V. Flujo luminoso 26800lm. Rendimiento lumínico: 134lm/W. Temperatura de color: 4000K. Índice de reproducción cromática(IRC): > 80. Ángulo de apertura(º): 30º. Regulable DALI: Si. Longitud: 494mm. Ancho: 395mm. Altura: 87mm. Peso: 7000g. Vida media L70(h): 100000h. Color: Negro. Ciclos de encendidos: 100000. Índice de protección(IP): IP66. Índice de protección (IK): 08. Material: Aluminio. Clase de protección: I. Tª de uso: -30…+50 °C. SDCM ≤ 5. Certificados: CE, CB, ENEC, EAC, RoHS. Garantía de 5 años.
    Especificaciones
    • Proyector basado en DALI 2.0 con distribución de luz simétrica rotacional para iluminación de área de mástil alto. Características del producto: Interfaz DALI 2.0 para la integración del sistema de gestión de la luz. Alta eficacia luminosa: hasta 140 lm/W. Distribución de luz simétrica rotacional para iluminación de alta superficie de mástil. Soporte de montaje en ángulo (45°) e inclinación de hasta 180°. Alta protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Respiradero integrado para evitar la condensación en el interior de la luminaria. Conexión a través de cable de 2 m, cableado requerido. Tipo de protección: IP66. Resistencia al impacto: IK08. Temperatura ambiente en funcionamiento: -30...+50 °C. Beneficios del producto: Ahorro de energía de hasta el 90 % en comparación con los proyectores de lámparas halógenas. Ahorro energético de hasta un 45 % respecto a las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales. Brillante, robusto y duradero. Distribución homogénea de luminancia y deslumbramiento reducido. Sin relación de salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación. Ojo de llave para garantizar la facilidad de instalación. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Sustitución directa de luminarias mediante lámparas HID. Uso en exteriores (IP66). Aparcamiento. Zonas comunes. Industria. Instalación deportiva. Iluminación de grandes superficies. Signo D según EN 60598-2-24 para unidades comerciales con riesgo de incendio, por ejemplo, por acumulación de polvo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4058075760752_FL_PFM_DA_200W_4000K_SYM_R30_BK
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)87
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)494
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit