Publique sus productos
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light

    Outdoor LED Area Post Light

    Traducido por Google,
    La luminaria LED exterior 11403 de Alcon Lighting ofrece una iluminación de alto rendimiento y eficiencia energética para alumbrado público, iluminación de áreas y postes exteriores en entornos comerciales, industriales y públicos. Con una carcasa arquitectónica delgada en color bronce oscuro o blanco, esta luminaria se integra armoniosamente en plazas, estacionamientos y espacios públicos exteriores, garantizando una fiabilidad a largo plazo gracias a su avanzada gestión térmica. La luminaria mediana está disponible en potencias de 100 a 180 vatios, mientras que la grande se ofrece en 300 y 400 vatios. Ambos modelos cuentan con ajustes de potencia (100 %, 80 %, 60 %, 40 %) y temperaturas de color seleccionables (3000 K, 4000 K, 5000 K). Su compatibilidad universal con fotocélulas y sensores permite controles adaptativos, y su conformidad con la normativa Dark Sky mejora la visibilidad sin generar contaminación lumínica.
    Especificaciones
    • Construction: Die-cast aluminum

      Finish: Black, white, dark bronze

      Mounting: Fixed pole, adjustable pole, slipfitter, wall, yoke

      Mounting accessories: 4" round or square pole, 5" round or square pole, adjustable pole bracket, yoke pole bracket, round or square wall bracket

      Configurations: Single (standard), double 90º, double 120º, double 180º, triple 90º, triple 120º, quad 90º

      Optics: Type 3 (standard), Type 3, Type 4, Type 5

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/4000K/5000K

      CRI: 70+

      Voltage: Universal 120-277 VAC or 347-480 VAC input voltage

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Power adjustable: 100%, 80%, 60%, 40%.

      Power factor: ≥90%

      Operating temperature: -40˚F to 113˚F

      Optional features: External glare shield, external glare full visor, PIR sensor, 120-2777V PIR sensor, microwave sensor, NEMA photocell, lens glare shield

      Life: 100,000 Hours

      Listings: UL wet location listed, DLC Premium

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11403-area-post-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosArea Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica