Publique sus productos
Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System
Legrand-AV

Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System

Traducido por Google,

El sistema de pedestal para exteriores Chief® Velocity™ es un soporte de pantalla independiente, montado en el suelo, diseñado específicamente para señalización digital exterior, donde el soporte debe soportar las inclemencias del tiempo y la carga del viento, en lugar de simplemente sujetar una pantalla a una pared. Está fabricado en acero galvanizado con una imprimación y un acabado de pintura en polvo aptos para exteriores, y cuenta con la certificación UL 2442 Parte 2 para construcción en exteriores y ha sido sometido a pruebas de viento de hasta 225 km/h (140 mph), cifras cruciales cuando una pantalla va a estar sin protección en un estacionamiento, una zona de servicio al público o una plaza.

El sistema utiliza un diseño modular de pedestal para una, dos o tres pantallas, lo que permite comenzar con una pantalla y ampliarla posteriormente a una configuración de varias pantallas en la misma superficie sin necesidad de reemplazar la estructura base. Una configuración de un solo pedestal mide aproximadamente 1712 x 719 x 391 mm (67,4 x 28,3 x 15,4 pulgadas) y pesa aproximadamente 57,6 kg (127 libras); las configuraciones dobles y triples aumentan de tamaño y no se publican como cifras fijas, ya que dependen del número de pantallas especificadas. La placa base ranurada permite una rotación de aproximadamente 15° una vez instalado el pedestal, de modo que la pantalla puede inclinarse ligeramente con respecto a los puntos de anclaje de hormigón, en lugar de quedar fija en su orientación exacta.

El sistema de fijación de la pantalla utiliza una interfaz de tipo francés con desplazamiento lateral, lo que permite a los instaladores lograr un ajuste preciso y uniforme entre los biseles en configuraciones de múltiples pantallas. La parte posterior del pedestal está abierta para facilitar el mantenimiento y se utilizan tornillos de seguridad a prueba de manipulaciones, práctica habitual en instalaciones exteriores de acceso público. Los accesorios opcionales incluyen un soporte para altavoz y una cubierta trasera para mayor protección contra la intemperie. La instalación está diseñada para dos personas sin necesidad de equipos de elevación pesados, y se ancla al hormigón mediante varillas roscadas o anclajes de cuña, que se solicitan por separado. El patrón de orificios de montaje en la base es de 560 x 1186 mm.

La configuración de pedestal único está diseñada para pantallas Samsung y LG de 55 pulgadas aptas para exteriores, con una capacidad de carga publicada de 68 kg (150 lb). Entre sus aplicaciones típicas se incluyen menús en restaurantes de comida rápida y autoservicios, señalización exterior y otras instalaciones de señalización digital en exteriores donde tanto la pantalla como su soporte están expuestos a la intemperie.

Especificaciones
  • Single-pedestal configuration measures approximately 1712 x 719 x 391 mm (67.4 x 28.3 x 15.4 in) and weighs approximately 57.6 kg (127 lb); dual and triple-display configurations scale from this base and are not published as fixed figures. Engineered for 55 in outdoor-rated displays with a load capacity of 150 lb (68 kg) per single-display pedestal. Galvanized steel construction with outdoor-rated primer and powder-coat finish. UL 2442 Part 2 listed (outdoor-rated); wind-tested to 140 mph. Mounting-hole pattern 560 x 1186 mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciachief-velocity-outdoor-pedestal
  • Familia de productoVelocity Outdoor Mounts
  • Grupo de productosOutdoor Pedestal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1712
  • Ancho (mm)719
  • Profundidad (mm)391
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)57.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales