Publique sus productos
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)

    Traducido por Google,

    El soporte de pared fijo Chief FIT™ – Mediano (RMF3) es un soporte de pared de perfil bajo y sin inclinación, diseñado para pantallas planas de tamaño medio. Se posiciona como el modelo de entrada a la línea de soportes fijos FIT de última generación de Chief, junto con los modelos Grande (RLF3) y Extra Grande (RXF3). La placa de montaje mide aproximadamente 559 x 487 x 25 mm y pesa aproximadamente 5,4 kg. Es compatible con pantallas de entre 32 y 65 pulgadas (813 y 1651 mm) y soporta una carga máxima de 125 lb (56,7 kg).

    Una vez instalada la placa de pared, el soporte permite un ajuste de nivelación posterior de aproximadamente 19 mm (0,75 pulg.) mediante una llave hexagonal de 10 pulg. con punta esférica incluida, lo que permite corregir pequeños errores en la ubicación de los montantes o la verticalidad de la pared sin necesidad de rehacer la instalación. El sistema de ajuste lateral GlideLock, sin herramientas, permite centrar la pantalla de lado a lado en la placa de pared después de colgarla, y los cordones magnéticos de almacenamiento rápido mantienen los cables de elevación de la pantalla ordenados y fáciles de encontrar cuando sea necesario volver a colocar la pantalla en su posición. Un soporte eleva la pantalla ligeramente separada de la pared para facilitar el acceso al cableado sin necesidad de desmontarla por completo.

    La compatibilidad VESA del RMF3 abarca desde 100 x 100 mm hasta 550 x 450 mm, y el soporte admite orientación horizontal y vertical. Su poca profundidad de 25 mm mantiene un perfil bajo en la instalación, lo que facilita el cumplimiento de las normas de accesibilidad (ADA) en espacios comerciales donde se restringe el uso de elementos que sobresalgan. El soporte cuenta con la certificación UL.

    Como el modelo mediano de la actual familia de soportes fijos FIT de Chief, el RMF3 se suele especificar para instalaciones permanentes, discretas y económicas de pantallas de tamaño medio en oficinas corporativas, centros educativos, entornos sanitarios y comercios donde un soporte fijo (no inclinable) es aceptable y la eficiencia de costes es importante, además de la facilidad de instalación. Junto con los modelos grande (RLF3) y extragrande (RXF3), el RMF3 completa una gama fija FIT de tres niveles que permite al integrador adaptar el tamaño del soporte directamente al tamaño de la pantalla sin sobredimensionar ni subdimensionar el hardware en un proyecto con pantallas de diferentes tamaños.

    Especificaciones
    • Wall plate measures approximately 559 x 487 x 25 mm and weighs approximately 5.4 kg. Supports displays of approximately 32–65 in (813–1651 mm) with a weight capacity of up to 125 lb (56.7 kg). VESA compatibility 100 x 100 mm to 550 x 450 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling via included hex key; tool-less GlideLock lateral shift. UL Listed. Primary material: steel.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafit-fixed-mounts-medium
    • Familia de productoFIT Wall Mounts
    • Grupo de productosMedium Fixed Wall Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)487
    • Ancho (mm)559
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales