Publique sus productos
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – XL (RXF3)

    Traducido por Google,

    El soporte de pared fijo para pantallas Chief FIT™ XL (RXF3) es el modelo más grande de la línea de soportes fijos FIT de última generación de Chief, diseñado para soportar las pantallas más grandes y pesadas de la gama. Es compatible con pantallas de aproximadamente 49 a 98 pulgadas, con una capacidad de carga de 250 lb (113,4 kg). Su placa de pared se ubica a unos 38 mm de la pared, ligeramente más profunda que los modelos FIT medianos y grandes para acomodar los herrajes de montaje más grandes necesarios para este tamaño.

    Para soportar el peso y el tamaño de la pantalla, la placa de pared del RXF3 abarca tres montantes en lugar del único par que utilizan los soportes fijos más pequeños, distribuyendo así la carga sobre una sección más amplia del marco de la pared. La compatibilidad con VESA se extiende hasta 960 x 650 mm, el rango de patrón más amplio de la familia de soportes fijos FIT, y el soporte ofrece el mismo ajuste de nivelación posterior a la instalación de aproximadamente 19 mm (0,75 pulg.) que se utiliza en toda la gama. El sistema de desplazamiento lateral sin herramientas GlideLock permite centrar la pantalla después de la instalación, y un soporte de apoyo la mantiene separada de la pared para facilitar el acceso a los cables sin necesidad de desmontarla por completo.

    Al igual que el modelo Large RLF3, la placa de pared abierta del RXF3 está diseñada para dejar espacio libre para las cajas de almacenamiento y alimentación empotradas en la pared, en lugar de cubrirlas. Esto es especialmente relevante en este tamaño, donde las instalaciones suelen combinar el soporte con una solución de almacenamiento empotrada para un reproductor multimedia de mayor tamaño o montado en rack. El RXF3 cuenta con las certificaciones UL y TUV.

    Dada su capacidad y alcance, el RXF3 se suele especificar para las instalaciones de pantallas fijas más grandes (auditorios, salas de control, grandes salas de conferencias, videowalls y señalización digital de gran formato), donde la pantalla es demasiado grande o pesada para los modelos FIT medianos o grandes, y se acepta un soporte fijo sin inclinación. Como modelo tope de gama de la línea fija FIT actual, por encima del RMF3 mediano y el RLF3 grande, es el modelo que un integrador especificaría por defecto cuando un proyecto requiera la mayor cobertura de pantalla y peso que ofrece la familia fija FIT.

    Especificaciones
    • Mount plate depth approximately 38 mm off the wall; wall plate spans three studs for added stability. Supports displays of approximately 49–98 in with a weight capacity of up to 250 lb (113.4 kg). VESA compatibility up to 960 x 650 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling adjustment; tool-less GlideLock lateral shift. UL and TUV Listed. Primary material: steel.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafit-fixed-mounts-xl
    • Familia de productoFIT Wall Mounts
    • Grupo de productosXL Fixed Wall Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)38
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales