Publique sus productos
Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount
Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount
    Legrand-AV

    Chief Fusion® Flat Panel Ceiling Mount

    Traducido por Google,

    El soporte de techo para pantallas planas Chief Fusion® suspende una pantalla de una estructura superior mediante la misma interfaz Fusion, presente en todas las gamas de soportes de pared y techo de Chief. La placa de techo y la columna de extensión entre la placa y el cabezal de la pantalla se solicitan por separado de la interfaz de la pantalla, lo que permite al instalador configurar la longitud y el acabado para adaptarlos a las necesidades específicas del lugar. El sistema es compatible tanto con postes roscados NPT tradicionales de 1,5 pulgadas para adaptaciones o columnas de terceros, como con el nuevo sistema de placa/columna de techo fijada con pasadores CPA de Chief. Las columnas CPA se pueden apilar para soportar varias pantallas en una sola estructura superior.

    El cabezal de montaje ofrece una inclinación continua con cuatro posiciones de bloqueo independientes, lo que proporciona al instalador un rango de inclinación de aproximadamente +/-5° en algunos modelos y de hasta +5°/-20° en otros, además de un ajuste de balanceo de unos 3° para corregir techos o estructuras ligeramente desniveladas. La compatibilidad VESA abarca desde 200 x 100 mm hasta 616 x 800 mm, según el cabezal de pantalla seleccionado, y los soportes están disponibles en orientación horizontal y vertical, con acabados en negro o plata para adaptarse al espacio.

    Los modelos individuales de la línea Fusion Ceiling suelen admitir pantallas de entre 32 y 86 pulgadas (813–2184 mm) con una capacidad de carga de aproximadamente 56,7 kg (125 lb). Algunos modelos cumplen con la normativa TAA y la línea cuenta con la certificación UL. Dado que el cabezal de la pantalla, la columna de extensión y la placa de techo son modulares y se venden como componentes separados, el sistema se puede adaptar a una amplia gama de alturas de techo y condiciones estructurales sin necesidad de cambiar los componentes de montaje principales.

    El soporte de techo Fusion se especifica con mayor frecuencia cuando una pantalla necesita colgar en un espacio abierto en lugar de fijarse a una pared: señalización en áreas de venta minorista y recepción, vestíbulos corporativos, centros de transporte, establecimientos de hostelería e instalaciones generales de señalización digital aérea donde la visibilidad se ve mejor con una pantalla suspendida.

    Especificaciones
    • Typical supported display sizes are approximately 32 to 86 in (813–2184 mm) with a published weight capacity of up to 125 lb (56.7 kg). Continuous tilt with four locking positions across a range of roughly +/-5° up to +5°/-20°, plus approximately 3° of roll adjustment. VESA compatibility 200 x 100 mm to 616 x 800 mm. Ceiling plate and extension column sold separately; compatible with 1.5 in NPT threaded poles or Chief’s CPA pinned column system. UL Listed; select SKUs TAA compliant.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafusion-ceiling-mounts
    • Familia de productoFusion Ceiling Mounts
    • Grupo de productosCeiling Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales