Publique sus productos
Chief Fusion® Fixed Wall Mount
Legrand-AV

Chief Fusion® Fixed Wall Mount

Traducido por Google,

El soporte de pared fijo Chief Fusion® es la contraparte no inclinable de la línea Fusion Tilt, diseñado para instalaciones donde la pantalla debe permanecer permanentemente nivelada y a ras de la pared, en lugar de inclinada hacia abajo. Se vende en tres tamaños: mediano (MSM1U), grande (LSM1U) y extragrande (XSM1U), que en conjunto cubren pantallas desde aproximadamente 32 pulgadas hasta 100 pulgadas (813–2540 mm) y capacidades de carga de aproximadamente 125, 200 y 250 libras (56,7, 90,7 y 113,4 kg) respectivamente, según el tamaño.

Al igual que el resto de la familia Fusion, la línea Fixed utiliza el sistema de desplazamiento lateral sin centro de Chief, que en los modelos Medium y X-Large permite un reposicionamiento lateral de aproximadamente 328–544 mm (12,9–21,4 pulgadas) después de instalar la placa de pared, de modo que la pantalla se puede centrar con precisión sin necesidad de reubicar el hardware. La nivelación ControlZone proporciona un ajuste fino de altura y verticalidad después del montaje, y el sistema de enganche ClickConnect permite fijar y retirar la pantalla de la placa de pared sin herramientas. El diseño fijo de perfil bajo mantiene la pantalla cerca de la pared, lo que resulta útil en pasillos estrechos, salas de control y aplicaciones de videowall donde la profundidad es limitada y no se requiere inclinación.

La compatibilidad VESA abarca desde 100 x 100 mm en el modelo mediano hasta 1070 x 600 mm en el modelo extragrande. Los tres tamaños se instalan en montantes de pared con una separación de 40 a 107 cm (16 a 42 pulgadas). Los soportes tienen un acabado en negro y están diseñados para instalación horizontal. La línea cuenta con la certificación UL y varios modelos incluyen la documentación de preaprobación OSHPD para su uso en instalaciones sanitarias y sísmicas de California.

Debido a que mantiene la pantalla plana y pegada a la pared sin ningún mecanismo de inclinación móvil, el soporte de pared fijo Fusion se suele especificar para videowalls y vestíbulos corporativos, salas de control, centros sanitarios, espacios educativos e instalaciones de señalización digital donde se prefiere una presentación limpia, permanente y discreta a la posibilidad de inclinar la pantalla.

Especificaciones
  • Sold in three sizes — Medium (MSM1U), Large (LSM1U), and X-Large (XSM1U) — covering displays from approximately 32 to 100 in (813–2540 mm) with weight capacities of roughly 125, 200, and 250 lb (56.7, 90.7, 113.4 kg) respectively. Centerless lateral shift up to 544 mm (21.4 in) on select sizes. VESA compatibility 100 x 100 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, with OSHPD pre-approval on select models.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafusion-fixed-mounts
  • Familia de productoFusion Wall Mounts
  • Grupo de productosFixed Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales