Publique sus productos
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
    Legrand-AV

    Chief Fusion® Tilt Wall Mount

    Traducido por Google,

    El soporte de pared inclinable Chief Fusion® es un soporte fijo a la pared para pantallas planas con inclinación, basado en la interfaz Fusion de Chief, que se comparte con toda la familia de soportes Fusion, lo que garantiza la compatibilidad entre placas de techo, placas de pared y accesorios. El soporte utiliza un mecanismo de inclinación Centris que permite inclinar la pantalla hacia abajo desde la pared (normalmente en un rango de aproximadamente +2° a -12° o de +5° a -12°, según el modelo específico), lo cual resulta útil cuando la pantalla está montada por encima del nivel de los ojos y necesita estar inclinada hacia el espectador.

    Una vez instalado, el desplazamiento lateral sin centro de Chief permite a los instaladores deslizar la pantalla hasta aproximadamente 264 mm (10,4 pulg.) hacia la izquierda o la derecha en la placa de pared para centrarla con precisión sobre montantes, enchufes o elementos arquitectónicos, sin necesidad de reposicionar la placa de pared. ControlZone ofrece aproximadamente 25 mm (1 pulg.) de ajuste independiente de altura y nivelación una vez instalado el soporte en la pared, y el sistema de cierre ClickConnect permite acoplar la pantalla a la placa de pared sin herramientas y soltarla para su mantenimiento. Los tapones para la gestión de cables mantienen el cableado de alimentación y señal ordenado detrás de la pantalla.

    La línea Fusion Tilt abarca un amplio segmento del mercado, con modelos individuales compatibles con pantallas de aproximadamente 24 a 100 pulgadas (610–2540 mm) y capacidades de carga de entre 75 y 250 libras (34–113,4 kg), según el tamaño seleccionado. La compatibilidad VESA varía desde 75 x 75 mm en los modelos más pequeños hasta 1070 x 600 mm en los más grandes, y el soporte se puede instalar en montantes con una separación de 16 a 32 pulgadas o de 24 a 42 pulgadas. Las opciones de orientación incluyen modelos solo horizontales y horizontales/verticales.

    La línea cuenta con la certificación UL y cumple con la normativa TAA, y varios modelos poseen la documentación de preaprobación OSHPD, relevante para instalaciones sanitarias y sísmicas en California. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen salas de reuniones corporativas, aulas, centros sanitarios, comercios y señalización digital en general; es decir, cualquier instalación en pared donde la pantalla deba inclinarse hacia el espectador.

    Especificaciones
    • Supports displays from approximately 24 to 100 in (610–2540 mm) with weight capacities from roughly 75 to 250 lb (34–113.4 kg) depending on model size. Tilt range is approximately +2°/-12° to +5°/-12°. Centerless lateral shift of up to 264 mm (10.4 in) and ControlZone leveling of up to 25 mm (1 in). VESA compatibility 75 x 75 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, TAA compliant, with OSHPD pre-approval available on select models.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafusion-tilt-mounts
    • Familia de productoFusion Wall Mounts
    • Grupo de productosTilt Wall Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales